chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TM18RP6LPQ8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
TM18RP6LPQ8
Rendelési azonosító sz. 3042003
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
143,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
5500
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
5500
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM18RP6LPQ8
Tétel összesen
143,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése