chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TM186EQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
TM186EQ5
Rendelési azonosító sz. 3042054
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
20000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
91,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM186EQ5
Tétel összesen
91,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése