chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TM18VP6FF25Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
TM18VP6FF25Q5
Rendelési azonosító sz. 3042059
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
25
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
155,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM18VP6FF25Q5
Tétel összesen
155,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése