chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
TM18AP6FF100Q5
Rendelési azonosító sz. 3042062
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
177,00 EUR
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TM18AP6FF100Q5
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact, light operation
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
100