chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S18-2VNLP-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S18-2VNLP-Q8
Rendelési azonosító sz. 3042142
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
95,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18-2VNLP-Q8
Tétel összesen
95,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése