chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S30AW3FF100Q1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30AW3FF100Q1
Rendelési azonosító sz. 3042610
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
100
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
219,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3FF100Q1
Tétel összesen
219,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése