chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S30AW3FF100 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30AW3FF100
Rendelési azonosító sz. 3042622
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
100
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
184,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3FF100
Tétel összesen
184,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése