chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S18SP6RQDP
Rendelési azonosító sz. 3043456
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
87,00 EUR
Tétel összesen
87,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18SP6RQDP