chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QM426E | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM426E
Rendelési azonosító sz. 3044331
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
10000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
42 x 12.7 x 42 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
10000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
211,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM426E
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése