chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QM426EQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM426EQ
Rendelési azonosító sz. 3044334
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
10000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
42 x 12.7 x 60.2 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
10000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM426EQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
219,00 EUR
Tétel összesen
219,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése