chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QM42VN6RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM42VN6RQ
Rendelési azonosító sz. 3044339
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
10000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
42 x 12.7 x 60.2 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
10000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
226,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM42VN6RQ
Tétel összesen
226,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése