chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q10AP6R | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q10AP6R
Rendelési azonosító sz. 3044752
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, light operation
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1800
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
21.6 x 20 x 10 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
1800
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
114,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q10AP6R
Tétel összesen
114,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése