chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q106EQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q106EQ
Rendelési azonosító sz. 3044856
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1800
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
28.9 x 20 x 10 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
1800
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
102,00 EUR
Tétel összesen
102,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q106EQ
Ügyfélszolgálat felkeresése