chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T18S2P6DQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
T18S2P6DQ
Rendelési azonosító sz. 3045755
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
500
Raktáron
Listaár
162,00 EUR
Tétel összesen
162,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T18S2P6DQ
Ügyfélszolgálat felkeresése