chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PD45VP6C100 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
PD45VP6C100
Rendelési azonosító sz. 3046288
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
45
Max. range (mm)
102
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
102
Light type
Red
Construction size
45.6 x 12.7 x 40.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
102
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
756,00 EUR
Tétel összesen
756,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
PD45VP6C100
Ügyfélszolgálat felkeresése