chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PD45VP6C100Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
PD45VP6C100Q
Rendelési azonosító sz. 3046289
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
45
Max. range (mm)
102
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
102
Light type
Red
Construction size
45.6 x 12.7 x 40.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
102
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
774,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
PD45VP6C100Q
Tétel összesen
774,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése