chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QMT42VP6AFV400Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QMT42VP6AFV400Q
Rendelési azonosító sz. 3046858
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
42 x 18 x 76.2 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
400
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
389,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QMT42VP6AFV400Q
Tétel összesen
389,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése