chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM312FVBMHS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM312FVBMHS
Rendelési azonosító sz. 3047275
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
Blue
Construction size
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Blue
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP/NPN
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
255,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312FVBMHS
Tétel összesen
255,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése