chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
SM312CVBQD
Rendelési azonosító sz. 3047277
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
304,00 EUR
Tétel összesen
304,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312CVBQD
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
16
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
16
Light type
Blue
Construction size
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Blue
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
16