chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QMT42VN6FF500Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QMT42VN6FF500Q
Rendelési azonosító sz. 3049228
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
42 x 18 x 76.2 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
303,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QMT42VN6FF500Q
Tétel összesen
303,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése