chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM2A312LPQDP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A312LPQDP
Rendelési azonosító sz. 3049776
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
66 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Listaár
272,00 EUR
Tétel összesen
272,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312LPQDP
Ügyfélszolgálat felkeresése