chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM312CV2BQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM312CV2BQD
Rendelési azonosító sz. 3051253
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
280,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
49
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
49
Light type
Blue
Construction size
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Blue
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
49
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312CV2BQD
Tétel összesen
280,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése