chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
M126E2LD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M126E2LD
Rendelési azonosító sz. 3051279
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
Ø 12 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
30000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
344,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M126E2LD
Tétel összesen
344,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése