chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
M126E2LDQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M126E2LDQ
Rendelési azonosító sz. 3053801
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
Ø 12 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
30000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
391,00 EUR
Tétel összesen
391,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M126E2LDQ
Ügyfélszolgálat felkeresése