chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45VR3FP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45VR3FP
Rendelési azonosító sz. 3053978
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
219,00 EUR
Tétel összesen
219,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45VR3FP
Ügyfélszolgálat felkeresése