chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45BW13LP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q45BW13LP
Rendelési azonosító sz. 3053991
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
238,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW13LP
Tétel összesen
238,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése