chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q45BW13DXQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45BW13DXQ
Rendelési azonosító sz. 3054321
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
3000
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
221,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW13DXQ
Tétel összesen
221,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése