chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45BW13FVQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45BW13FVQ
Rendelési azonosító sz. 3054324
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
IR
Construction size
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
258,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW13FVQ
Tétel összesen
258,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése