chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
Q45BW13LVQ
Rendelési azonosító sz. 3054326
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
208,00 EUR
Tétel összesen
208,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW13LVQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
9000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
9000