chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SMU315CV | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SMU315CV
Rendelési azonosító sz. 3055248
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
16
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
16
Light type
Red
Construction size
81 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
16
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
259,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMU315CV
Tétel összesen
259,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése