chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VS1AN5C20 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS1AN5C20
Rendelési azonosító sz. 3055297
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
20
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
15
Light type
IR
Construction size
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
127,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS1AN5C20
Tétel összesen
127,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése