chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VS25EV | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS25EV
Rendelési azonosító sz. 3055401
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
1200
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
4.7 x 12 x 25.1 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
1200
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
72,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS25EV
Tétel összesen
72,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése