chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VS2RN5R | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS2RN5R
Rendelési azonosító sz. 3055403
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
4.7 x 12 x 25.1 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2RN5R
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
113,00 EUR
Tétel összesen
113,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése