chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLE30B6VY W/30' | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SLE30B6VY W/30'
Rendelési azonosító sz. 3056564
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
9
Design
Fork
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
72 x 18.8 x 52 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
241,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SLE30B6VY W/30'
Tétel összesen
241,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése