chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SL30VB6VYQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SL30VB6VYQ
Rendelési azonosító sz. 3056568
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Fork
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
72 x 18.8 x 52 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
185,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SL30VB6VYQ
Tétel összesen
185,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése