chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QM42VP6DQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM42VP6DQP
Rendelési azonosító sz. 3056630
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
42 x 12.7 x 60.2 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
400
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
246,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM42VP6DQP
Tétel összesen
246,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése