chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
R55FPWQ
Rendelési azonosító sz. 3058029
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
312,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
R55FPWQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless, medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Measuring principle
Optical
Function
Fiber optic sensor
Light type
White
Construction size
97 x 30 x 25 mm
Főbb jellemzők
Light type
White
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP/NPN
Tétel összesen
312,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése