chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S18RW3FF25Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S18RW3FF25Q
Rendelési azonosító sz. 3058426
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
25
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
185,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18RW3FF25Q
Tétel összesen
185,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése