chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
chevron_left
Menu
PD45VP6LLPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
PD45VP6LLPQ
Rendelési azonosító sz. 3058622
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
45
Max. range (mm)
10600
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
45.6 x 12.7 x 40.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
10600
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
691,00 EUR
Tétel összesen
691,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
PD45VP6LLPQ
Ügyfélszolgálat felkeresése