chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VS25EVQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS25EVQ
Rendelési azonosító sz. 3059161
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
1200
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
4.7 x 12 x 25.1 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
1200
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
96,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS25EVQ
Tétel összesen
96,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése