chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18VN6DB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VN6DB
Rendelési azonosító sz. 3061663
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
450
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
21.1 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
450
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6DB
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése