chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS18VP6RB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VP6RB
Rendelési azonosító sz. 3061672
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
27.7 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6RB
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
90,00 EUR
Tétel összesen
90,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése