chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS186EB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS186EB
Rendelési azonosító sz. 3061675
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
27.7 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
59,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS186EB
Tétel összesen
59,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése