chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
D10DPFPQ
Rendelési azonosító sz. 3062383
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
395,00 EUR
Tétel összesen
395,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10DPFPQ
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP