chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
D10DPFP W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
D10DPFP W/30
Rendelési azonosító sz. 3062384
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
411,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10DPFP W/30
Tétel összesen
411,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése