chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
D10IPFPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
D10IPFPQ
Rendelési azonosító sz. 3062389
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
415,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10IPFPQ
Tétel összesen
415,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése