chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q60VR3AF2000 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q60VR3AF2000
Rendelési azonosító sz. 3063004
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
2000
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
60 x 25 x 75 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
285,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q60VR3AF2000
Tétel összesen
285,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése