chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VS2RN5RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS2RN5RQ
Rendelési azonosító sz. 3063098
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
4.7 x 12 x 25.1 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
115,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2RN5RQ
Tétel összesen
115,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése