chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VS3AP5XLVQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
VS3AP5XLVQ
Rendelési azonosító sz. 3063716
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, light operation
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
250
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
16.6 x 9 x 25.4 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
250
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
143,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS3AP5XLVQ
Tétel összesen
143,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése