chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
SM2A312FP1
Rendelési azonosító sz. 3063750
Raktáron
Listaár
220,00 EUR
Tétel összesen
220,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312FP1
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
54.8 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output